(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Miter Rule

Miter Rule
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      365,948VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A two-in-one type that can be used as a miter rule or a full set square.
· One side can be inked at 45 degrees.

 
Part Number
62081
62189
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Base Length x Width x Thickness
(mm)
Mass
(g)

365,948 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Standard Type163×15×5177

636,913 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Wide 40 mm With Base163×40×5334

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Square With Stand Pole Length(mm) 170 Angle(°) 45/90
Base Length(mm) 163 Scale Available Material Stainless Steel
Overall length x Height x Thickness(mm) 170×100×1.5 Tolerance for length ±0.2mm Angle Accuracy 45°: 0.2 mm or less per 100 mm, 90°: 0.1 mm or less per 100 mm