(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Flex Support (Part Number)

Flex Support
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,952,798VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It can easily support and clamp unstable workpieces measured with a 3D coordinate measuring machine
・ 169 support pins can freely support complicated three-dimensional curved surface and shorten setup time
・ Support pin can be fixed with a single clamp lever
・ The clamp position can be adjusted vertically and horizontally according to the shape of the workpiece
・ It can be used for long and large workpieces by using multiple units

 
Part Number
FLS-88R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

20,952,798 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

B(mm) 52.5 C(mm) 62 D(mm) 100
E(mm) 64 F(mm) 69 G(mm) 0~76
H(mm) 63.3 I(mm) 0~120° J(mm) 45.7
K(mm) 15 L(mm) 31.4 M(mm) 4
N(mm) 30 Mass(kg) 1.4 Material Base Body: A5052P Support Pin :SUS304
Maximum Load(kg) 1.5㎏ Support pin ø4 x 169 pcs φA(mm) 88
Main Body Size(mm) φ88×62H Accessory Clamp L Type Set: 1 pc, Clamp Straight Type: 1 pc Spring Pressure Reaction Force per Pin, 0.035 N when Attached - 0.16 N under Maximum Pressing, Spring Constant: 0.009 N/mm
O(mm) 9

Please check the type/dimensions/specifications of the part FLS-88R in the Flex Support series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FLS-88R trong chuỗi Flex Support.