(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

MSEM230 MUGEN-COATING 2-Flute Medium End Mill

MSEM230 MUGEN-COATING 2-Flute Medium End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      812,648VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Notice] Alterations can now be specified. Please select from "Standard/Alterations Category" of narrowing conditions.
[Features]
・ The flute length is 4 times the cutting diameter and features a 30° helix angle.

 
Part Number
MSEM230-0.5
MSEM230-0.6
MSEM230-0.8
MSEM230-1
MSEM230-1.5
MSEM230-2
MSEM230-2.5
MSEM230-3
MSEM230-4
MSEM230-5
MSEM230-6
MSEM230-8
MSEM230-10
MSEM230-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

902,942 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.52450908-00101-00050

902,942 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.62.4450908-00101-00060

902,942 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.83.2450908-00101-00080

812,648 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 14450908-00101-00100

812,648 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1.56450908-00101-00150

812,648 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 28450908-00101-00200

812,648 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2.510450908-00101-00250

1,029,433 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 312655908-00101-00300

1,101,629 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 416660908-00101-00400

1,246,218 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 520665908-00101-00500

1,264,316 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 624675-08-00101-00600

2,239,652 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 832890-08-00101-00800

2,546,731 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104010100-08-00101-01000

4,226,716 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 124812110-08-00101-01200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Flute Diameter Tolerance(mm) 0~-0.02