(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Long Shank Ball Type, 2-Flute for Graphite D-GF-LS-EBDR

Long Shank Ball Type, 2-Flute for Graphite D-GF-LS-EBDR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,320,919VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Diamond coating end mill for graphite machining. The manufacturer promises a wonderful extension of tool lifespan.

Part Number
D-GF-LS-EBDR-R1X2X100X10X4
D-GF-LS-EBDR-R1.5X3X100X15X4
D-GF-LS-EBDR-R2X4X100X20X4
D-GF-LS-EBDR-R2.5X5X100X25X4
D-GF-LS-EBDR-R2.5X5X140X25X6
D-GF-LS-EBDR-R3X6X100X30X4
D-GF-LS-EBDR-R3X6X140X30X6
D-GF-LS-EBDR-R3.5X7X160X35X6
D-GF-LS-EBDR-R4X8X160X40X6
D-GF-LS-EBDR-R4X8X160X40X8
D-GF-LS-EBDR-R4.5X9X180X45X8
D-GF-LS-EBDR-R5X10X180X50X8
D-GF-LS-EBDR-R5X10X180X50X10
D-GF-LS-EBDR-R5.5X11X200X55X10
D-GF-LS-EBDR-R6X12X200X65X10
D-GF-LS-EBDR-R6X12X200X65X12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Major Diameter
(mm)
Tool No. Neck Diameter
(mm)

7,320,919 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 110100254285371721.9

7,320,919 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.515100404385371732.9

7,788,128 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 220100604485371743.9

9,690,603 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.525100-458537185-

9,824,175 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.525140706585371754.8

10,024,436 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 330100-468537186-

10,124,566 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 330140806685371765.8

11,693,208 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.535160-678537177-

12,461,004 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 440160-688537188-

12,561,135 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4401601008885371787.8

15,231,210 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.545180-898537179-

16,332,839 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 550180-8108537190-

16,466,215 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 550180120101085371809.7

17,968,169 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.555200-10118537181-

19,169,929 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 665200-10128537192-

19,370,189 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6652001301212853718211.7

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bore work material Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Diamond Coat Machining Application Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Torsion Availability Available