(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ball End Type, 3-Flute PHX-DBT

Ball End Type, 3-Flute  PHX-DBT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,107,382VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ball end mill with a new design that's given a low-resistance blade shape in order to increase the amount of cutting per blade. Unprecedented high-feed processing is possible.

 
Part Number
PHX-DBT-R0.5X60
PHX-DBT-R1X60
PHX-DBT-R1.5X70
PHX-DBT-R2X70
PHX-DBT-R2.5X70
PHX-DBT-R3X80
PHX-DBT-R3X110
PHX-DBT-R4X90
PHX-DBT-R4X120
PHX-DBT-R5X100
PHX-DBT-R5X130
PHX-DBT-R6X100
PHX-DBT-R6X140
PHX-DBT-R8X150
PHX-DBT-R10X150
PHX-DBT-R10X200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

3,107,382 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.51.56063090202

3,107,382 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 136063090204

3,382,199 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.54.57063090206

3,382,199 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 267063090208

3,539,378 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.57.57063090210

3,617,869 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 398063090212

3,833,867 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3911063090312

4,776,351 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4129083090216

4,992,349 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 41212083090316

6,504,139 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 515100103090220

6,975,282 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 515130103090320

8,447,728 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 618100123090222

9,233,230 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 618140123090322

14,337,906 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 824150163090226

22,427,015 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1030150203090230

24,586,799 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1030200203090330

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bore work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 3
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Torsion Availability Available