(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

WXS Coated Multiple Flutes Long Super_FXS-EML

WXS Coated Multiple Flutes Long Super_FXS-EML
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,750,777VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Notice] Alterations can now be specified. Please select from "Standard/Alterations Category" of narrowing conditions.
[Features]
・ A long flute end mill with extremely high tool rigidity. A wide range of machining is possible from general materials to hardened steel.

 
Part Number
FXS-EML-6
FXS-EML-8
FXS-EML-10
FXS-EML-12
FXS-EML-16
FXS-EML-20
FXS-EML-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

4,750,777 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 62566708518560

5,918,898 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 83568808518580

7,954,946 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10456101008518600

9,724,045 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12556121108518620

19,737,268 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16656161258518660

28,882,761 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20756201408518700

48,108,166 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25908251658518750

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Type Square Coating TiAlN
Machining Application Flat Surface / Side Surface Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Flute Diameter Tolerance(mm) 0~-0.03