(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

3-flute Chamfering Cutter (positive type) HSCT-P

3-flute Chamfering Cutter (positive type) HSCT-P
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,373,708VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

End mill for positive type chamfering. It suppresses chattering during processing and has good chip removal capability for a beautiful finished surface.

Part Number
HSCT-P-1X45X6
HSCT-P-1X45X8
HSCT-P-2X45X10
HSCT-P-2X45X12
HSCT-P-2X45X16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large Tip Diameter
(mm)
Tool No. Link Diameter (d)
(mm)
Tip Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

2,373,708 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12.5692000066150

2,863,356 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 13.5892000088160

3,750,098 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2410920001010270

4,766,846 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2512920001212275

7,655,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 27169200016162100

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering ( Positioning ) / Hole Chamfer / Chamfering / Horizontal / V Groove Point Angle(θ) 90 work material General Steel / Stainless Steel / Aluminum / Titanium
Single blade, two blades Single Blade Peripheral Blade Y/N None Tool Material Type Carbide
Coating Y/N None Coating Type Non-Coated Half Included Angle(Degree) 45