(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

AG Mill, Ball 2AGRE

AG Mill, Ball 2AGRE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,152,973VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Capable of machining from steel and stainless steel to aluminum.

Part Number
2AGRE0.5
2AGRE1
2AGRE1.5
2AGRE2
2AGRE2.5
2AGRE3
2AGRE3.5
2AGRE4
2AGRE4.5
2AGRE5
2AGRE5.5
2AGRE6
2AGRE6.5
2AGRE7
2AGRE7.5
2AGRE8
2AGRE9
2AGRE10
2AGRE12.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

1,314,086 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.525561

1,152,973 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 146062

1,153,366 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.567063

1,153,760 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 288064

1,195,858 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2.5108065

1,176,186 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3129066

1,333,562 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3.51410067

1,312,906 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 41610088

1,603,461 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.51811089

1,607,985 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5201101010

1,958,146 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.5221201011

1,964,244 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6241201212

2,445,027 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6.5261401213

2,445,027 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7281401214

3,023,973 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7.5301501615

3,404,660 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8321501616

3,477,411 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 9361501618

4,142,520 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10401602020

5,433,788 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12.5501802525

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Tool Material Type Cobalt HSS Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove R Precision(μm) +0.02 ~-0.01
With/Without Torsion Available