(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

G 2-Flute End Mill for Key Groove GKKEY

G 2-Flute End Mill for Key Groove GKKEY
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      612,166VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

End mill for key groove machining.

Part Number
GKKEY8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

612,166 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade diameter (D)(φ) 8 Blade length (ℓ)(mm) 12 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper
Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Shank diameter (d)(mm) 10 Coating TiN
Overall Length (L)(mm) 60 Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25˚) Outer Diameter Tolerance 0~-0.02

Please check the type/dimensions/specifications of the part GKKEY8 in the G 2-Flute End Mill for Key Groove GKKEY series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GKKEY8 trong chuỗi G 2-Flute End Mill for Key Groove GKKEY.