(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TL Wrench, 2.5 MM

TL Wrench, 2.5 MM

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      104,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a wrench for TurboLap.
It is useful for lapping molds and polishing precious metal ornaments, etc.

Part Number
50256011
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

104,700 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 50256011 in the TL Wrench, 2.5 MM series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 50256011 trong chuỗi TL Wrench, 2.5 MM.