(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3TX-T10 |
3TX-T15 |
3TX-T20 |
3TX-T25 |
3TX-T27 |
3TX-T30 |
3TX-T40 |
3TX-T45 |
3TX-T50 |
3TX-T55 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Overall length (L dimension) (mm) |
Shaft length (A measurement) (mm) |
Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304,106 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T8/T9/T10 | 55 | 28 | 17 | 25 | ||
304,106 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 25 | ||
304,653 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | ||
304,653 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | ||
317,153 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T27/T30/T40 | 55 | 28 | 17 | 35 | ||
319,891 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
331,843 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
337,821 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
338,368 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 65 | ||
374,773 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | T45/T50/T55 | 67 | 32 | 22 | 70 |
Socket for tightening/loosening T-type Torx screws.
[Features]
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
· 9.5 drive for manual use.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
Part Number |
---|
3TX-T10 |
3TX-T15 |
3TX-T20 |
3TX-T25 |
3TX-T27 |
3TX-T30 |
3TX-T40 |
3TX-T45 |
3TX-T50 |
3TX-T55 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Overall length (L dimension) (mm) |
Shaft length (A measurement) (mm) |
Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304,106 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T8/T9/T10 | 55 | 28 | 17 | 25 | ||
304,106 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 25 | ||
304,653 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | ||
304,653 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | ||
317,153 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T27/T30/T40 | 55 | 28 | 17 | 35 | ||
319,891 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
331,843 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
337,821 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
338,368 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 65 | ||
374,773 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | T45/T50/T55 | 67 | 32 | 22 | 70 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.