(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Woodwork Vise (Above Table Type)

Woodwork Vise (Above Table Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,576,117VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An anvil is attached. The socket has a plate. Easy to mount.

 
Part Number
HW4C
HW6C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Mass
(kg)
1 pc Packed
(Piece)
A
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)

1,576,117 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 11271421.761121042716040605.84616120

2,327,389 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 166100573.831661357100855810065820151

Loading...Tải…

  1. 1