(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swivel Nut

Swivel Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      156,982VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

S45C/quenched HRC30±5 swivel nut.

 
Part Number
SVN-8
SVN-10
SVN-12
SVN-14
SVN-16
SVN-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)

156,982 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M813151213845

175,670 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M101719.614171045

212,260 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more M121921.916.51911.556

264,981 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M142225.420221559

315,144 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M162427.7242418611

452,651 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M203034.6303024614

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C