(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heel Screw (SUS)

Heel Screw (SUS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      807,927VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Heel screw (SUS) made of SUS316.

 
Part Number
HS1070S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

807,927 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) M10 B(mm) 54 C(mm) 70
D(mm) 16 E(mm) 10 F(mm) 8
G(mm) R16 H(mm) 3 Material SUS316
Screw Diameter M10

Please check the type/dimensions/specifications of the part HS1070S in the Heel Screw (SUS) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HS1070S trong chuỗi Heel Screw (SUS).