(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Nut Material

T-Nut Material
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      71,212VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Not hardened, so tap holes can be drilled easily to suit the application.

 
Part Number
TNZ10
TNZ12
TNZ14
TNZ16
TNZ18
TNZ20
TNZ22
TNZ24
TNZ26
TNZ28
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngB
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Mass
(g)
Compatible T Groove Width
(mm)

71,212 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 14.36.412.7222610

76,917 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 17.56.412.7223212

88,130 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22.28.515.8296414

99,146 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25.48.515.8297316

123,539 VND

1 Piece(s) Same day 28.611.119.13211218

150,687 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 31.811.919.13212820

221,506 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3614.225.43822322

251,014 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 38.214.225.43823924

301,571 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 41.315.825.44530926

377,308 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 41.317.528.65140328

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C