(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
S45C support screw for FG-clamp.
Part Number |
---|
FGCB12 |
FGCB16 |
FGCB20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Compatible Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246,096 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M12 | 60 | 52 | 28 | FGPC,FGZC12 | ||
293,112 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M16 | 70 | 60 | 30 | FGPC,FGZC16 | ||
362,357 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M20 | 80 | 68 | 36 | FGPC,FGZC20 |
Loading...Tải…
Material | S45C |