(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
V Block K-53【2 Pieces Per Package】

V Block K-53
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,777,877VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A V block for use as a holder during rod processing and inspection.
[Features]
· With a dedicated clamp.
· For K-16/K-21/K-280.
[Applications]
· A holder for rod processing and inspection.

 
Part Number
K-53
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,777,877 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Related Products Size(mm) V block dimensions : 30X30X50 Weight(g) 800
Features Holder for rod processing and inspection. Applicable Model For K-16/21/280 Mountable size(φ/mm) 3~20

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-53 in the V Block K-53 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-53 trong chuỗi V Block K-53.