(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Woodwork Vise (Under Table Type) Spindle

Woodwork Vise (Under Table Type) Spindle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      572,847VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Spindle parts for cargo net vise (understand type).
Compatible models are HW150 (HW150-SP) and HW175 (HW175-SP).

 
Part Number
HW150-SP
HW175-SP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Vise

572,847 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more HW150

866,549 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more HW175

Loading...Tải…

  1. 1