(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SW-SSM/SSF: Spherical washer made of SUS304.
Part Number |
---|
SW06SSF |
SW08SSF |
SW10SSF |
SW12SSF |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134,359 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 16 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||
139,867 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 6.6 | 10 | 2 | 7 | ||
170,555 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 22 | 8.3 | 12 | 2 | 10 | ||
179,014 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 30 | 8 | 14.5 | 2 | 18 |
Loading...Tải…
Material | SUS304 |