(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ballpoint Jack

Ballpoint Jack
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,211,324VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The point contact enables quick centering and support with black scale surfaces.

 
Part Number
BPJ-70
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,211,324 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 70 B(mm) 56 C(mm) 60
D(mm) 30.5 E(mm) 15 F(mm) 41
G(mm) R10 H(mm) M39P3 Mass(kg) 0.95
Material Main unit: S45C / ball: SCM435 Load Resistance(kN) 30 Heat Treatment Main unit: hardening / ball: hardening HRC60
Surface Treatment Main Body: Black Oxide Finish

Please check the type/dimensions/specifications of the part BPJ-70 in the Ballpoint Jack series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BPJ-70 trong chuỗi Ballpoint Jack.