(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
JIS Vise Mouthpiece (2 Pieces 1 Set)

JIS Vise Mouthpiece (2 Pieces 1 Set)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,365,627VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· JIS vise base (2-piece set) for side-vise parts

 
Part Number
JISA100-JA
JISA125-JA
JISA150-JA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Vise

1,365,627 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more A100

1,754,345 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more A125

1,927,064 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more A150

Loading...Tải…

  1. 1