(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Screw Jack (Fixed) Type

Screw Jack (Fixed) Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,163,989VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Attachment for No. E-175A can be used for SJK type. SJK-K type is provided with through holes in the center of the jack, making it possible to fix the jacks using bolts, etc.

 
Part Number
SJK-105K
SJK-150K
SJK-250K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
C
(mm)
Mass
(kg)

1,163,989 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 80 - 105601.88

1,757,886 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100 - 150812.38

2,506,797 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150 - 2501323.56

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

B(mm) 65 D(mm) 17.5 E(mm) Tr40P4
F(mm) 6.1 Material S45C Load Resistance(kN) 58
Heat Treatment Hardening Surface Treatment Black oxide finish