(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Scaler

Scaler
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,182,161VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is ideal for removing paint and rust.
[Accessories]
Hose nipple (1 pc.)

 
Part Number
YBD-2X
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

14,182,161 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Straight type Number of Blows(min-1) 3000 Air Consumption(m3/min) 0.7
Air Consumption(l/min) 700 Hose Cap Mounting Screws(Rc) 3/8 Usable hose diameter(mm) 12.7
Air pressure(Mpa) 0.6 Rotational speed(rpm) 3000 Weight(g) 2500
Accessories Touch Joint (1) Total Length(mm) 318