(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Reliable spindle lock type
·5 in
·With coupler plug 30PM, flange wrench pitch 29
Suitable Grindstone Dimensions(mm) | 125×6×22 | Number of No-load Revolutions(min-1) | 10900 | Total Length(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Height(mm) | 105 | Weight(g) | 1900 | Hose Mouth Mounting Screw(Rc) | 3/8 |
Hose Inner Dia.(mm) | 9.5 | Air Consumption(m3 / min) | 1.00 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 15318 in the Angle Grinder NGP-125 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 15318 trong chuỗi Angle Grinder NGP-125.