(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· For Wire Brushes
[Specifications]
· Operating Air Pressure: 0.6 MPa
· Hose Inlet: Rc3/8
· Exhaust: Rear
· Overall length (mm): 257
· Applicable Dimensions Outer Diameter x Inner Diameter (mm): 122 x 22
· Weight: 2.8 kg
Suitable Grindstone Dimensions(mm) | 120×22 | Number of No-load Revolutions(min-1) | 6500 | Total Length(mm) | 257 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Height(mm) | 109 | Weight(g) | 2800 | Hose Mouth Mounting Screw(Rc) | 3/8 |
Hose Inner Dia.(mm) | 12.7 | Air Consumption(m3 / min) | 0.9 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 10744 in the Ankh Luk Rayta series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10744 trong chuỗi Ankh Luk Rayta.