(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Bamboo Probe P-806

Bamboo Probe P-806

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of P-806

  • Tip Type
    Tapered straight tip
  • Main Body Material
    Bamboo
  • Tip material
    Bamboo
  • Overall Length(mm)
    160
  • Non-magnetism function Y/N
    Available
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Main Body
  • Width(mm)
    11
  • Head Width(mm)
    1
  • Weight(g)
    5
  • Packaging Quantity
    2 pcs.
  • Accessory
    Sandpaper for Machining Tips
  • Features
    Ideal for correcting flat IC leads
Part Number
P-806
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

205,648 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Tip Type
    Tapered straight tip
  • Main Body Material
    Bamboo
  • Tip material
    Bamboo
  • Overall Length(mm)
    160
  • Non-magnetism function Y/N
    Available
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Main Body
  • Width(mm)
    11
  • Head Width(mm)
    1
  • Weight(g)
    5
  • Packaging Quantity
    2 pcs.
  • Accessory
    Sandpaper for Machining Tips
  • Features
    Ideal for correcting flat IC leads

Product Description

Bamboo tweezer set.
[Features]
· Since it is made of bamboo, it is possible to mold the tip with sandpaper, etc.
· Weight: 5 g (1 piece).
[Applications]
· Scraper-shaped and thus optimal for solder ball removal.
· Ideal for checking flat IC faulty soldering, correcting flat IC leads and the lead machining of insertion mount devices.

Specifications of P-806

  • Tip Type
    Tapered straight tip
  • Main Body Material
    Bamboo
  • Tip material
    Bamboo
  • Overall Length(mm)
    160
  • Non-magnetism function Y/N
    Available
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Main Body
  • Width(mm)
    11
  • Head Width(mm)
    1
  • Weight(g)
    5
  • Packaging Quantity
    2 pcs.
  • Accessory
    Sandpaper for Machining Tips
  • Features
    Ideal for correcting flat IC leads
Part Number
P-806
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

205,648 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Finished condition can be checked with sound and feel.
●Bamboo which is completely nonmagnetic and will not scratch the target object is used.
●The end is scraper shape, optimum for solder ball removal or lead repair.

Usage

●For checking of flat IC soldering defect, lead repair, lead processing of insertion mounted parts, etc.

Specification

●Total Length(mm):160
●W(mm):11.0
●Tip(mm):1
●Q'ty Per Set(piece):2
●SPQ(set):10

Materials

●Bamboo