(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ultra Mini Stubby Screwdriver

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    95,205 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SSD-P1
SSD-P2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / Phillips (+)

95,205 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.1

95,205 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.2

Basic Specifications

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Shaft length L (mm)
    14
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Square
  • Magnet
    Available
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Overall Length L(mm)
    30
  • Shaft width across flats(mm)
    6
  • Grip Width D(mm)
    30
  • Weight(g)
    20

Product Description

Screwdriver of a type even shorter than the stubby screwdriver.
[Features]
· Ultra short screwdriver.
· 14 mm shaft length.
· Total length: 30 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Part Number
SSD-P1
SSD-P2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / Phillips (+)

95,205 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.1

95,205 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.2

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●A screwdriver whit length that is even shorter than the stubby screwdriver.

Specification

●Shaft Length(mm):14
●Total Length(mm):30
●SPQ(piece):12
●Blade Edge: With magnet

Materials

●Main Body: Steel for Structure
●Grip: Resin