(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cam Clamp Lever

Cam Clamp Lever
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,099,465VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Clamp lever with cam shape for cam clamp set.
[Features]
・ Cam shape
・ Material: S45C
・ Heat treatment: hardening
・ Surface treatment: black oxide coating
[Applications]
・ It is convenient as a cam-shaped clamp lever

 
Part Number
CLC165
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,099,465 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 166 B(mm) 23 C(mm) 10
D(mm) 4 E(mm) 38 F(mm) 11
G(mm) 1.2 I(mm) 10 Mass(kg) 0.3
Material S45C Heat Treatment Hardening Surface Treatment Black oxide finish

Please check the type/dimensions/specifications of the part CLC165 in the Cam Clamp Lever series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLC165 trong chuỗi Cam Clamp Lever.