(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Synthetic resin (plastic) can be cut cleanly.
· An "Evolved E-Type" which can be used in drilling machines.
· Different blade tip from E-type hole cutters.
· Chips are discharged smoothly, making it ideal for drilling machines.
· Special blade shape produces extremely few back burrs.
Product Type | Hole saw | blade diameter(mm) | 35 | Blade thickness(mm) | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 77 | Blade Length(mm) | 8 | Protrusion amount(mm) | 9 |
Number of flutes(Sheets) | 11 | center drill | B645 | shank No. | No.3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B35-4-0100H in the Vinyl Hole Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B35-4-0100H trong chuỗi Vinyl Hole Cutter.