(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·For disc paper.
·Operating air pressure (MPa): 0.6
·No load speed (Rpm): 7600
Air Consumption(m³/min) | 0.65 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Number of No-load Revolutions(rpm) | 7600 |
---|---|---|---|---|---|
Total Length(mm) | 209 | Weight(g) | 2200 | Hose Mouth Mounting Screw(Rc) | 3/8 |
Hose Inner Dia.(mm) | 12.7 | Air Consumption(m3 / min) | 0.65 | Paper Size(mm) | 180×22 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 15307 in the Sander NSG-180XC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 15307 trong chuỗi Sander NSG-180XC.