(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Baby Screwdriver BBD-M50

Baby Screwdriver BBD-M50

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of BBD-M50

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    3
  • Shaft length L (mm)
    50
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.4
  • Overall Length L(mm)
    101
  • Shaft diameter D(mm)
    3
  • Grip Width D(mm)
    12.5
  • Weight(g)
    9
Part Number
BBD-M50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

42,945 VND

1 Piece(s) Same day

Basic Specifications

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    3
  • Shaft length L (mm)
    50
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.4
  • Overall Length L(mm)
    101
  • Shaft diameter D(mm)
    3
  • Grip Width D(mm)
    12.5
  • Weight(g)
    9

Product Description

Baby screwdriver with round shaft.
[Features]
Convenient for adjustment of metering and precision equipment, etc.
[Applications]
· For assembly and maintenance of electronic devices and precision equipment.
· Assembly and maintenance work of automobiles, motorcycles and bicycles.

Specifications of BBD-M50

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    3
  • Shaft length L (mm)
    50
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.4
  • Overall Length L(mm)
    101
  • Shaft diameter D(mm)
    3
  • Grip Width D(mm)
    12.5
  • Weight(g)
    9
Part Number
BBD-M50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

42,945 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1