(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SG Mirror Surface One Shot Disc ø100

SG Mirror Surface One Shot Disc ø100

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      472,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Shows its power during pre-buffing processes.

[Features]
· Shows its power during pre-buffing processes.
· This is a new type of polishing material created by impregnating Unilon fibers with abrasive to which foamed urethane is then applied.
· It is elastic so that a beautiful finished surface is achieved, without leaving any deep scratches.

Part Number
SG-K7
SG-K10
SG-K12
SG-K13
SG-K15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Particle Size
(#)
Trusco code

475,320 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more Stainless Steel[◎] / Cast Iron[○]120321-9224

474,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[○]240321-9232

473,960 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[○]400326-4971

472,600 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]600326-4980

472,600 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]1000326-4998

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Non-woven fabric disc Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Not applicable Saving Type Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000