(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Resibon Best【1-25 Pieces Per Package】 (Part Number)

Resibon Best
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      63,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The original blending of grindstone materials provides superior sharpness and enables long grinding work. Highly safe and can be used for a wide range of applications.

 
Part Number
RB1006-24
RB1006-36
RB1006-100
RB1006-WA36M
RB100616-60
RB1806-24M
RB1806-36
RB1806-36M
RB1806-WA24M
RB1806-WA36M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Object to be ground Particle Size
(#)
abrasive grain Hardness Manufacturer Product Code

1,555,068 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 10015general steel / Cast Iron24A/WAPRB 2G100 X 6 X 15AWA 24 P

1,555,068 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 10015general steel / Cast Iron36A/WAPRB 2G100 X 6 X 15AWA 36 P

1,555,068 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 10015general steel / Cast Iron100A/WAPRB 2G100 X 6 X 15AWA 100P

1,682,739 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 10015Stainless Steel / Alloy Steel36WAMRB 2G100 X 6 X 15WA 36 M

63,240 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10016general steel / Cast Iron60A/WAPRB 2G100 X 6 X 16AWA 60 P

3,520,493 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 18022general steel / Cast Iron24A/WAMRB 2G180 X 6 X 22AWA 24 M

3,520,493 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 18022general steel / Cast Iron36A/WAPRB 2G180 X 6 X 22AWA 36 P

3,520,493 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 18022general steel / Cast Iron36A/WAMRB 2G180 X 6 X 22AWA 36 M

3,755,966 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 18022Stainless Steel / Alloy Steel24WAMRB 2G180 X 6 X 22WA 24 M

3,755,966 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 18022Stainless Steel / Alloy Steel36WAMRB 2G180 X 6 X 22WA 36 M

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thickness(mm) 6 Features Cutting Capacity Emphasis Maximum operating rotation speed(m/s) 72
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 2 Features General-Purpose Product Number Contained In A Packet(Sheets) 25
Note <3M> is a trademark of 3M.