(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Lightweight and high output. Ideal for assembly and disassembly.
[Specifications]
· Operating Air Pressure: 0.6 MPa
· Straight type
· Six step power adjustment.
· Bit Socket (mm): 6.35
· Performance / Screw dimensions (mm): 6-8
· Hose Inlet: Rc1/4
· Exhaust: Rear
· Overall length (mm): 198
· Performance / Bolt diameter (mm): 6-8
· Screwdriver Bit: Y Type
· Weight: 1.2 kg
Suitable Bolt Diameter(mm) | 6-8 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Number of No-load Revolutions(rpm) | 6000 |
---|---|---|---|---|---|
Air Consumption(m³/min) | 0.15 | Total Length(mm) | 198 | Weight(g) | 1200 |
Hose Mouth Mounting Screw(Rc) | 1/4 | Hose Inner Dia.(mm) | 6.3 | Shank size(mm) | 6.35 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 25104 in the Impact Screwdriver ND-6SDY series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 25104 trong chuỗi Impact Screwdriver ND-6SDY.