(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slant Edge Nippers N-4 (N-4-150)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    690,879 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
N-4-125
N-4-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Weight
(g)

718,320 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 133 1.2 2 95

690,879 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 158 1.4 2.6 140

Basic Specifications

  • Product Category
    Nippers
  • Nipper Type
    Nippers
  • With or without spring
    NA
  • Wire Cutting Ability of Copper(mm2)
    2
  • Main body: option
    Main Body
  • Supplementary explanation
    Uses an elastomer grip, hard (blade) : HRC58±4

Product Description

Angled finishing nippers with great sharpness.
[Features]
· Sharp and easy-to-use angled blade that's suitable for cutting copper wires.
[Applications]
· Ideal for vertical cutting of parallel lines.

Part Number
N-4-125
N-4-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Weight
(g)

718,320 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 133 1.2 2 95

690,879 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 158 1.4 2.6 140

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1