(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Resibon Set for High Speed【25 Pieces Per Package】

Resibon Set for High Speed
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,085,673VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Offset grindstone for ultra-high performance heavy grinding using an alumina zirconia abrasive grain base. Grinding of various metals is possible with revolutionary abrasion resistance performance 4 times greater for surface grinding and 3 times greater for corner surface grinding. The RZ-K supports high speed grinding work.

 
Part Number
RZK1806-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,085,673 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Outer Diameter(mm) 180 Internal Diameter(mm) 22.23 Thickness(mm) 6
Object to be ground general steel / Cast Iron Particle Size(#) 24 abrasive grain Z
Features Durability emphasized Hardness P Maximum operating rotation speed(m/s) 80
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 3 Features Excellent endurance for high speed Number Contained In A Packet(Sheets) 10
Manufacturer Product Code NRZK 3G180 X 6 X 22.23Z 24 P Note <3M> is a trademark of 3M.

Please check the type/dimensions/specifications of the part RZK1806-24 in the Resibon Set for High Speed series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RZK1806-24 trong chuỗi Resibon Set for High Speed.