(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Flexible Light with Magnet (Inspection Mirror)

Flexible Light with Magnet (Inspection Mirror)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      864,611VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

With freely swiveling flexible tube, this is a convenient optical device for inspections and checks inside dimly lighted tubes.
[Features]
· Mirror mounting enables use as an inspection mirror with light.
· When adhered to a steel surface, work is possible using both hands.
· Uses a bright, long-life LED light.
· Freely bendable flexible tube.
· Has a tip magnet useful for picking up.
[Applications]
· Used for inspecting deep and dark sections such as the inside of a pipe.

 
Part Number
MFL-350M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

864,611 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Inspection Mirror With/Without Light With LED Light Lens dimension(mm) φ38
Tube Length(mm) 350 Mass(g) 150 Power Supply LR44 (Silver Oxide Battery) 3 pcs (Included for Test)
Continuous Lighting Time Approximately 12 hours Adsorption Force(N) Tip 0.5/Base 10 Material Flexible Part: Stainless Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part MFL-350M in the Flexible Light with Magnet (Inspection Mirror) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MFL-350M trong chuỗi Flexible Light with Magnet (Inspection Mirror).