(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The parallel accuracy is within 0.04.
Part Number |
---|
BP251P |
BP252P |
BP253P |
BP261P |
BP262P |
BP271P |
BP272P |
BP273P |
BP281P |
BP282P |
BP283P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,178,872 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 125 | 250 | 250 | 22 | 22 | 0.013 | 0.02 | 30.5 | ||
36,897,312 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 125 | 250 | 300 | 22 | 22 | 0.013 | 0.02 | 36.6 | ||
79,495,952 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 125 | 250 | 610 | 22 | 22 | 0.02 | 0.026 | 74.4 | ||
40,690,656 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 150 | 300 | 300 | 22 | 26 | 0.015 | 0.025 | 46.4 | ||
88,399,288 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 150 | 300 | 610 | 22 | 26 | 0.025 | 0.03 | 94.4 | ||
28,841,450 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 | 200 | 200 | 25 | 21 | 0.015 | 0.025 | 30.1 | ||
41,590,848 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 200 | 200 | 300 | 25 | 21 | 0.015 | 0.025 | 45.2 | ||
91,220,832 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 200 | 200 | 610 | 25 | 21 | 0.025 | 0.03 | 92 | ||
45,452,256 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 250 | 250 | 250 | 25 | 26 | 0.015 | 0.025 | 50.6 | ||
54,380,568 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 250 | 250 | 300 | 25 | 26 | 0.015 | 0.025 | 60.7 | ||
120,148,448 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 250 | 250 | 610 | 25 | 26 | 0.025 | 0.03 | 123.3 |
Loading...Tải…
Material | FC250 | Heat Treatment | Annealed | Surface Treatment | Paint (black scale section) |