(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The clamp bar has a long overall length. Since the tip of the clamp has a tapped hole, it can be attached to the workpiece contact surface.
Part Number |
---|
7110GL-12 |
7110GL-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,191,652 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 22 | 32 | 160 | 13 | 28.5 | 95.5 | 38.5 | M12 | M12 | 18 | 12 | ||
3,633,410 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 30 | 40 | 200 | 18 | 33.5 | 120 | 46.5 | M16 | M16 | 24 | 16 |
Loading...Tải…
Material | S45C | Heat Treatment | Hardening | Surface Treatment | Black oxide finish |