(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SUM22/black oxide finished wing screw.
A(mm) | M10 | B(mm) | 55 | C(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 4 | E(mm) | 25 | F(mm) | 5 |
Mass(g) | 45 | Material | SUM22 | Surface Treatment | Black oxide finish |
Screw Diameter | M10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WSM1055 in the Wing Screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WSM1055 trong chuỗi Wing Screw.