(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Screw Jack

Aluminum Screw Jack
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      831,533VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made of aluminum so doesn't scratch the base, clamps, etc. Convenient for use as a support jack for plastic clamp sets.

 
Part Number
ASJ-70H
ASJ-95H
ASJ-140H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngC
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Mass
(g)

831,533 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 355570100

1,027,269 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 507095140

1,412,446 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7595140190

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 32 B(mm) 32 D(mm) 20
G(mm) M12 H(mm) M16x2 I(mm) M16
Material A5056