(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· An ultra-compact lightweight sander designed exclusively for the disc paper.
· Rotation is smooth, vibration is small, and it is suitable for long hours of work.
Air Consumption(m³/min) | 0.4 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Number of No-load Revolutions(rpm) | 13000 |
---|---|---|---|---|---|
Total Length(mm) | 161 | Weight(g) | 900 | Hose Mouth Mounting Screw(Rc) | 1/4 |
Hose Inner Dia.(mm) | 6.3 | Air Consumption(m3 / min) | 0.4 | Paper Size(mm) | 100×16 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 10176 in the Sander NSG-100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10176 trong chuỗi Sander NSG-100.