(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pliers P-211Z

Pliers P-211Z

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    340,306 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
P-211Z-150
P-211Z-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Supplementary explanation

340,306 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 168 170 Jaw depth mm: 22; joint moving dimensions mm: 9

396,680 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 206 270 Jaw depth mm: 27; joint moving dimensions mm: 10

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • With or without spring
    NA
  • Main body: option
    Main Body

Product Description

Pliers that firmly grasp various objects.
[Features]
· Available in 2 types (P-211Z-150/P-211Z-200) according to the size.

Part Number
P-211Z-150
P-211Z-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Supplementary explanation

340,306 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 168 170 Jaw depth mm: 22; joint moving dimensions mm: 9

396,680 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 206 270 Jaw depth mm: 27; joint moving dimensions mm: 10

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1