(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Key L-Shaped Wrench Set W-99

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of W-99

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Standard Type
  • Width across flat dimension(mm)
    0.71 ~ 4
  • Width across flat dimension(Inch)
    1/16
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Overall length (L dimension)(mm)
    34 ~ 72
  • Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
    8 ~ 25
  • Set Content(Book)
    9
  • Hexagon socket head bolt
    M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、M3、M4、M5
  • Hex socket set screw
    M1.4/1.6/1.8、M2、M2.5、M3、№5/6、M4、M5、M6、M8
  • Set Content
    0.71、0.89、1.27、1.5、1/16"、2、2.5、3、4
  • Weight(g)
    32
Part Number
W-99
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

258,256 VND

10 Piece(s) 5 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

Hex wrench set with dedicated vinyl case.
[Features]
· Nine wrenches of different sizes.
· A lineup of 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 1.6, 2, 2.5, 3, and 4 mm.
[Applications]
· The vinyl case that can store objects by size comes with partitions.
· Unlikely to scatter within the case, preventing errors in use as well as in storage.

Specifications of W-99

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Standard Type
  • Width across flat dimension(mm)
    0.71 ~ 4
  • Width across flat dimension(Inch)
    1/16
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Overall length (L dimension)(mm)
    34 ~ 72
  • Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
    8 ~ 25
  • Set Content(Book)
    9
  • Hexagon socket head bolt
    M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、M3、M4、M5
  • Hex socket set screw
    M1.4/1.6/1.8、M2、M2.5、M3、№5/6、M4、M5、M6、M8
  • Set Content
    0.71、0.89、1.27、1.5、1/16"、2、2.5、3、4
  • Weight(g)
    32
Part Number
W-99
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

258,256 VND

10 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1