(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SW Series Options (SW-03)

SW Series Options (SW-03)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,867,974VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ These are optional parts dedicated for the SW series.
・ SW-03: RS-232C / comparator relay output
・ SW-04: RS-422 / 485 output
・ SW-11: Display stand

 
Part Number
SW-03
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOptions

4,242,257 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more RS-232C / Comparator, Relay Output

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main applications Weighing instruments Type Option Applicable Models, Series SW
Special Notes For A & D Packaging Quantity(Base/Piece) 1