(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Supporting Arm 6895

Supporting Arm 6895
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,745,886VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The clamping screw can be moved. Clamping screw and rubber cap attached.

 
Part Number
6895-3
6895-4
6895-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMass
(g)

1,745,886 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 180

1,764,968 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 370

1,764,968 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 370

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Diameter M8