(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aligning Pad, A Type

Aligning Pad, A Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,626,870VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An A-type aligning pad for Ball SCM435 / Ball HRC60.

 
Part Number
632A-M6
632A-M10
632A-M12
632A-M16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Mass
(g)

1,626,870 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M6 x 1.0137.21381112

2,048,244 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M10 x 1.52010.518101740

2,362,602 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M12×1.752010.518121845

2,756,238 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M16×23020271627153

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Ball SCM435 Heat Treatment Ball HRC60 Surface Treatment Black oxide finish