(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SUS T-slot nut.
[Features]
·Materials: SUS316.
·Put it in the machine T-groove and use it to tighten the bolt.
[Applications]
·Convenient for machining.
Part Number |
---|
TNM0806S |
TNM1008S |
TNM1210S |
TNM1412S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mass (g) | Screw Diameter | Compatible T Groove Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,539,920 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | M6X1.0 | 8 | ||
1,946,146 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15 | M8X1.25 | 10 | ||
2,210,144 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | M10X1.5 | 12 | ||
2,719,451 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 40 | M12X1.75 | 14 |
Loading...Tải…
Material | SUS316 |