(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AC Adapter for Raspberry Pi (Part Number)

AC Adapter for Raspberry Pi
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      545,477VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

AC adapter for Raspberry Pi made by DesignSpark.

Part Number
RASPW303180530
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

545,477 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Input voltage AC(V) 100 to 240 Output voltage DC(V) 5.1 Output capacity(A) 3
Input power cable plug shape L Type Representative Standard PSE / CE Output connector type microUSB 2.0
Cable length(m) 1.5±0.1 Number of outputs 1