(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fuse Tube FG-10 Series

Fuse Tube FG-10 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      49,155VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

SATO PARTS, Glass Tube Fuse, Fuse Tube FG-10 Series.

Part Number
FG-10-6A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

49,155 VND

25 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rated Voltage(V) AC125 Rated Current(A) 6 Fuse size φ 5.2 × 20 mm
Representative Standard PSE Lead Wire NA Main insulation material Glass